Elastyczne koło pasowe

DPF353.02K1 - SNR

DPF353.02K1

Jako ważne uzupełnienie gamy AKCESORIÓW i zaproponowanie kompletnej gamy produktów, NTN-SNR oferuje szeroki wybórELASTYCZNYCH KÓŁ PASOWYCH (lub kół pasowych wała korbowego), jak również gamę zestawów zawierających wszystkie elementy wymagane do wymiany części.

Ten produkt zastępuje następujące odniesienie:
  • DPF353.02 - SNR

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • Śruba
  • Elastyczne koło pasowe

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (Crankshaft Pulley)47 mm
Weight1,333 kg
Ze śrubą1
Rozmiar zewnętrzny 1158 mm
Number of Path (Damper/Alternator)5

OE Equivalents

ProducentReferencjaFiat, Chevrolet, Alfa Romeo, Vauxhall, Opel55559328

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaAlfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--ChevroletAveoAVEO I02/2008 => 01/2011--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatSTILOSTILO12/2003 => 12/2007--OpelAstraASTRA II11/2002 => 08/2010--OpelAstraASTRA III02/2004 => 10/2011--OpelAstraAstra12/2004 => 11/2010--OpelCORSACORSA IV01/2007 => 08/2014--OpelCORSACORSA V02/2015 => --OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2002 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004--VauxhallASTRAASTRA IV06/2000 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN06/2000 => 11/2012--VauxhallCORSACORSA06/2011 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III01/2007 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV03/2015 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2005 => 06/2008--VauxhallMERIVAMERIVA I07/2004 => 06/2010--VauxhallSIGNUMSIGNUM 209/2005 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2002 => 01/2009--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 11/2011--