EC.40987.H206 - SNR
Łożysko skrzyni biegów
Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 59 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 2 (Gearbox) | 65 mm |
| Kod skrzyni biegów | JR5 |
| Weight | 0,243 kg |
OE Equivalents
Nissan32264-00QAHRenault8200115697Automotive Compatibility
DaciaSANDEROSANDERO I08/2008 => 09/2012--NissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanJUKEJUKE I06/2010 => 04/2014--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMICRAMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMICRAMicra12/2002 => 03/2006--NissanNoteNOTE I08/2005 => 05/2012--NissanNoteNOTE II07/2013 => --NissanNV200NV20007/2009 => --NissanNV200 EVALIANV200 EVALIA06/2010 => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 10/2013--Renault191908/1990 => 03/1992--Renault1919 101/1989 => 03/1992--Renault1919 204/1992 => 09/1995--RenaultClioCLIO I04/1993 => 01/1996--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 10/2008--RenaultClioCLIO III08/2005 => 11/2012--RenaultClioClio03/2001 => 03/2009--RenaultESPACEESPACE III08/1996 => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I12/1997 => 05/2009--RenaultKangooKANGOO II10/2007 => 03/2013--RenaultKangooKangoo02/2003 => 09/2008--RenaultLAGUNALAGUNA I12/1993 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II09/2003 => 08/2007--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2003 => 09/2008--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 108/2004 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 212/2007 => 11/2012--RenaultMeganeMegane09/1996 => 09/2002--RenaultSanderoSANDERO I08/2008 => 09/2012--RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 06/2008--RenaultSPIDERSPIDER12/1995 => 09/1999--RenaultScenicScenic08/1999 => 10/2009--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I03/2001 => 10/2008--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 11/2011--