Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie: Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Width 1 (Gearbox) | 17 mm |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 62 mm |
| Kod skrzyni biegów | PK4 |
| Weight | 0,255 kg |
OE Equivalents
Nissan32203-00Q0BNissan32203-00Q0GRenault322236417RRenault8200367844Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR03/2007 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 02/2008--NissanQashqaiQashqai06/2010 => 02/2008--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II10/2000 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--