Łożysko skrzyni biegów

EC 42228 S01 H206 - SNR

Kompletna gama oryginalnych ŁOŻYSK SKRZYNII BIEGÓW NTN-SNR odzwierciedla ekspertyzę NTN i SNR na rynku części OEM.

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (Gearbox)22 mm
Weight0,385 kg
Internal diameter n°1 (Gearbox)25 mm
External diameter 1 (Gearbox)66 mm
Kod skrzyni biegówPK4

OE Equivalents

ProducentReferencjaRenault32 26 374 15RNissan32264-00Q0FRenault8200367845

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I10/2003 => 11/2011--NissanNV400NV40008/2011 => 05/2014--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => 11/2011--RenaultESPACEESPACE IV02/2006 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II06/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 10/2010--RenaultMasterMASTER II05/2006 => 12/2010--RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 12/2011--RenaultTRAFICTRAFIC II06/2006 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2005 => 11/2009--