Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Oznaczenie | EF06_C3 |
| Marka | SNR |
| Serie | EF |
| Jednosteki | Block type |
| Materiał | Carbon steel |
| B - Szerokość kołnierza | 12 mm |
| B1 | 6 mm |
| B3 | 6 mm |
| H | 25 mm |
| H1 | 13 mm |
| H2 | 20 |
| H6 | 11 mm |
| W | 42 mm |
| W3 | 21 mm |
| W1 | 18 mm |
| W2 | 30 mm |
| S1 | 5,5 mm |
| S2 | 9,5 mm |
| d1 | 6 mm |
| Waga | 0,1 kg |