Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Oznaczenie | EK05_C7 |
| Marka | SNR |
| Serie | EK |
| Jednosteki | Block type |
| Materiał | Carbon steel |
| B - Szerokość kołnierza | 16,5 mm |
| B1 | 8,25 mm |
| B3 | 17 mm |
| B5 | 22 mm |
| B8 | 0 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 11 mm |
| H2 | 8 |
| W | 36 mm |
| W3 | 18 mm |
| W1 | 20 mm |
| W2 | 28 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 11 mm |
| Kąt kontaktu | 0 ° |
| d1 | 5 mm |
| Waga | 0,12 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 0,76 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 0,76 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 0,26 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 0,26 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 0,15 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 0,15 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.004 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 15 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 15 N/µm |