Łożyska samonastawne

ES205G2 - SNR

ES205G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny30,9 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka13,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego15 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania4,3 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
D - Średnica zewnętrzna OR52 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM6x1
m - Odległość do śruby ustalającej5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,348 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz