Łożyska samonastawne

ES206-19G2 - SNR

ES206-19G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z pojedynczą wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego23,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny35,7 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka15,9 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego16 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5 mm
d - Średnica wału30,163 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
D - Średnica zewnętrzna OR62 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
f0 - Współczynnik13.7
SW - Rozmiar klucza3,969 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,31 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,568 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,432 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,622 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,311 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,396 Hz