ESC202-10 - SNR

ESC202-10

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy20 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki1,5 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28,6 mm
d - Średnica wału15,875 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy67 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m