Zespoły łożyskowe

ESC203-11T04 - SNR

ESC203-11T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy20 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki1,5 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28,6 mm
d - Średnica wału17,463 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy67 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m