Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES203G2T20
- C203
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 20 mm |
| A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 1,5 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 28,6 mm |
| d - Średnica wału | 17 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 27,2 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 67 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 6,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,43 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |