Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES204G2T04
- EHE204
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 25 mm |
| A2 | 30 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 30,9 mm |
| d - Średnica wału | 20 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 32,4 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 21 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| G1 - Rozmiar gwintu | M16 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 65 mm |
| L - Długość obudowy | 91 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 58 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 38 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 7,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 12,8 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 6,65 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,55 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |