Zespoły łożyskowe

ESEHE206 - SNR

ESEHE206

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy32 mm
A240 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny35,7 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego24 mm
G - SmarownicaR1/8"
G1 - Rozmiar gwintuM24
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy85 mm
L - Długość obudowy114 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska72 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie40 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,03 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m