• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESFA207T04 - SNR

ESFA207T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej48,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny38,9 mm
d - Średnica wału35 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy161 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego66 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem82 mm
N - Wymiar otworu montażowego15 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m