Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
| A - Wysokość obudowy | 36 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 16 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 53,7 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,7 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 88 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 21 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 175 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 144 mm |
| J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 71 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 100 mm |
| L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 87 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 15 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 11 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 61,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,736 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |