• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESFC206COE - SNR

ESFC206COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza8 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej36,7 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej23 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego23,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny35,7 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska10 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca80 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Szerokość / średnica obudowy125 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami53,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,334 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m