• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESFC207COE - SNR

ESFC207COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej40,4 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej26 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny38,9 mm
d - Średnica wału35 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy80 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska11 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca90 mm
J - Odległość otworów montażowych110 mm
L - Szerokość / średnica obudowy135 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami58,1 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,737 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m