• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESFC211NT04 - SNR

ESFC211NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy42 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej49,4 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej30 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego32,5 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny48,4 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska13 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca125 mm
J - Odległość otworów montażowych150 mm
L - Szerokość / średnica obudowy185 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,55 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m