Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES206-20G2T04
- FD206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 20,5 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 38,1 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 23,8 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35,7 mm |
| d - Średnica wału | 31,75 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,1 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 11,4 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 112,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 90,5 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 84 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 9 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,68 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |