• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESFE201-08T20 - SNR

ESFE201-08T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy31 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej39,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego19,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28,6 mm
d - Średnica wału12,7 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych54 mm
L - Szerokość / średnica obudowy76 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m