ESFL209NT20 - SNR

ESFL209NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy38 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej54,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy188 mm
J - Odległość otworów montażowych148 mm
L - Szerokość / średnica obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,83 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m