• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESFLE202CCE - SNR

ESFLE202CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy26 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza9,5 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej39,1 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego19,1 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny28,6 mm
d - Średnica wału15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy46 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska17 mm
G - SmarownicaM6
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy99 mm
J - Odległość otworów montażowych76,5 mm
L - Szerokość / średnica obudowy57 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami44,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,41 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m