ESFLE204COE - SNR

ESFLE204COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy30,3 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza10 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej42,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny30,9 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy112 mm
J - Odległość otworów montażowych90 mm
L - Szerokość / średnica obudowy61 mm
N - Wymiar otworu montażowego11,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami50,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,487 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m