ESFLE210-31 - SNR

ESFLE210-31

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy41,6 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza13 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60,7 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,7 mm
d - Średnica wału49,213 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska28 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy190 mm
J - Odległość otworów montażowych157 mm
L - Szerokość / średnica obudowy116 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m