Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES209-27G2
- FLZ209
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Wysokość obudowy | 36,5 mm |
| A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
| A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 52,7 mm |
| A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 32,5 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43,7 mm |
| d - Średnica wału | 42,863 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 62 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 20 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 180 mm |
| H3 - Średnica centrująca | 105 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 148,5 mm |
| L - Szerokość / średnica obudowy | 111 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 11 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 31,85 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 20,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,96 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |