• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESP212CCE - SNR

ESP212CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy44 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego33,4 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Długość obudowy241 mm
L1 - Długość stopy obudowy70 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego25 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska12 mm
Z - Szerokość nad pokrywami111,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,973 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m