Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
| A - Szerokość obudowy | 36 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 19 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 19,1 mm |
| d - Średnica wału | 15 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 27,2 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 46 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 9 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 30,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 10 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 57 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 48 mm |
| L - Długość obudowy | 70 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 20 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M8 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 6,5 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 56 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 9,55 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 4,78 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,489 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |