Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES208G2
- PA208N
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 54 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 28 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 30,2 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 20 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 49,2 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 13 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 100 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 84 mm |
| L - Długość obudowy | 116 mm |
| L1 - Długość stopy obudowy | 32 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | M14 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 11 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,75 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |