• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPAE212-36T20 - SNR

ESPAE212-36T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy42 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego33,4 mm
d - Średnica wału57,15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego20 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy140 mm
J - Odległość otworów montażowych118 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy32 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska12 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga4 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m