• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPE206T04CCE - SNR

ESPE206T04CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy40 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy25 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego23,8 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy70 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy17 mm
H2 - Wysokość obudowy82 mm
J - Odległość otworów montażowych118 mm
L - Długość obudowy158 mm
L1 - Długość stopy obudowy47 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego22 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami70,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,242 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m