• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPE209T04CCE - SNR

ESPE209T04CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy32 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego30,2 mm
d - Średnica wału45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy95 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.54 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy21,5 mm
H2 - Wysokość obudowy107 mm
J - Odległość otworów montażowych150 mm
L - Długość obudowy192 mm
L1 - Długość stopy obudowy54,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego29 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11 mm
Z - Szerokość nad pokrywami84,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,275 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m