• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPF205T04 - SNR

ESPF205T04

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy8,7 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza4 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej25,4 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny30,9 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska2 mm
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy95,2 mm
J - Odległość otworów montażowych76 mm
N - Wymiar otworu montażowego8,7 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,37 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m