• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPG204T20COE - SNR

ESPG204T20COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy20 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego16 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14 mm
H2 - Wysokość obudowy64 mm
J - Odległość otworów montażowych49 mm
L - Długość obudowy70 mm
L1 - Długość stopy obudowy21 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM8
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami63,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,624 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m