• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPG206NT20 - SNR

ESPG206NT20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy48 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy25 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego23,8 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego18 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.42,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy17 mm
H2 - Wysokość obudowy83 mm
J - Odległość otworów montażowych60 mm
L - Długość obudowy85 mm
L1 - Długość stopy obudowy25 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM10
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,03 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m