ESPLE202-10T20 - SNR

ESPLE202-10T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy30 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego19,1 mm
d - Średnica wału15,875 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.27 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy11 mm
H2 - Wysokość obudowy54 mm
J - Odległość otworów montażowych88,5 mm
L - Długość obudowy119 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,43 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m