Zespoły łożyskowe

ESPLE202T20CCE - SNR

ESPLE202T20CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy30 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy20,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego19,1 mm
d - Średnica wału15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy46 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.27 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy11 mm
H2 - Wysokość obudowy54 mm
J - Odległość otworów montażowych88,5 mm
L - Długość obudowy119 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego14 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami56,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,489 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m