• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

ESPLE205T04CCE - SNR

ESPLE205T04CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy36,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy24,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.33,3 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy12,8 mm
H2 - Wysokość obudowy67,8 mm
J - Odległość otworów montażowych104,2 mm
L - Długość obudowy139 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
N1 - Długość otworu montażowego17 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami64,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,677 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m