ESPLE206-20T20 - SNR

ESPLE206-20T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy41,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy27,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego23,8 mm
d - Średnica wału31,75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.39,7 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy14,5 mm
H2 - Wysokość obudowy79,5 mm
J - Odległość otworów montażowych119 mm
L - Długość obudowy161,5 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego24,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,08 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m