ESPLE207-22 - SNR

ESPLE207-22

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Szerokość obudowy44,5 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy30,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego25,4 mm
d - Średnica wału34,925 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.46,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy16 mm
H2 - Wysokość obudowy91,5 mm
J - Odległość otworów montażowych129 mm
L - Długość obudowy166 mm
N - Wymiar otworu montażowego14 mm
N1 - Długość otworu montażowego21,5 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,61 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m