ESPP202T20 - SNR

ESPP202T20

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy25,4 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy15,9 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego19,1 mm
d - Średnica wału15 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej27,2 mm
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.22,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy2,4 mm
H2 - Wysokość obudowy43,2 mm
J - Odległość otworów montażowych68 mm
L - Długość obudowy85,7 mm
N - Wymiar otworu montażowego9 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska6,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej9,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej4,78 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,19 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m