ESPP205-16T04 - SNR

ESPP205-16T04

Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy31,7 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy21,6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21,4 mm
d - Średnica wału25,4 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.28,6 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy2,8 mm
H2 - Wysokość obudowy55,8 mm
J - Odległość otworów montażowych86 mm
L - Długość obudowy108 mm
N - Wymiar otworu montażowego11 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,31 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m