Oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- ES207G2
- PP207
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 41 mm |
| A1 - Szerokość górnej części obudowy | 28,4 mm |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25,4 mm |
| d - Średnica wału | 35 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 51,1 mm |
| H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 39,7 mm |
| H1 - Wysokość stopy obudowy | 4,4 mm |
| H2 - Wysokość obudowy | 77,5 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 106 mm |
| L - Długość obudowy | 128,6 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 11 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 9,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,72 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |