Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EST204NT04 - SNR

EST204NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy32 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej12 mm
A221 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny30,9 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy89 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych76 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy51 mm
L - Długość obudowy94 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska61 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej10 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie51 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej32 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,75 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m