Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

EX206G2T20 - SNR

EX206G2T20

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36,4 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny48,3 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka15,9 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego19 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania5 mm
d - Średnica wału30 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej44,1 mm
D - Średnica zewnętrzna OR62 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM6x1
m - Odległość do śruby ustalającej6 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia0.6
S - Odległość czoła do środka łożyska18,2 mm
f0 - Współczynnik13.7
SW - Rozmiar klucza3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej19,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,41 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,568 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,432 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,622 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,311 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,396 Hz