Łożyska samonastawne

EX209-26G2T04 - SNR

EX209-26G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,8 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny56,3 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka18,3 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego22 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,8 mm
d - Średnica wału41,275 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej62 mm
D - Średnica zewnętrzna OR85 mm
G - Ustaw rozmiar śruby5/16-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej6,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska21,4 mm
f0 - Współczynnik14
SW - Rozmiar klucza3,969 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,621 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,379 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,923 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,461 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,402 Hz