Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

EX213-40G2 - SNR

EX213-40G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego68,2 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny85,7 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka23,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego28 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania8 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej86 mm
D - Średnica zewnętrzna OR120 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej8,5 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.5
S - Odległość czoła do środka łożyska34,1 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza4,763 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,51 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,099 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,901 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,369 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,685 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,41 Hz