Łożyska samonastawne

EX216-51G2 - SNR

EX216-51G2

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny95,2 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka27 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego33 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania10,3 mm
d - Średnica wału80,963 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
D - Średnica zewnętrzna OR140 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej10,3 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
f0 - Współczynnik14.7
SW - Rozmiar klucza4,763 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,05 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,134 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,866 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,601 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,801 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,413 Hz