Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

EX309-28G2T04 - SNR

EX309-28G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego42,9 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny58,7 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka20,6 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego30 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania9 mm
d - Średnica wału44,45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej70 mm
D - Średnica zewnętrzna OR100 mm
G - Ustaw rozmiar śruby3/8-24UNF
m - Odległość do śruby ustalającej8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska19,8 mm
f0 - Współczynnik13
SW - Rozmiar klucza4,763 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,47 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,05 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,95 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,971 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,986 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,381 Hz