Łożyska samonastawne

EX311G2L3 - SNR

EX311G2L3

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z potrójną wargą

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,6 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka22,2 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego34 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania10,6 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej83 mm
D - Średnica zewnętrzna OR120 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM10x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej9 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia2
S - Odległość czoła do środka łożyska27,8 mm
f0 - Współczynnik13
SW - Rozmiar klucza5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej71,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej44,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,3 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,057 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,943 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,004 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,002 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz