Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez mimośrodowy pierścień mocujący, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 68,3 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 92,1 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 30,2 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 40 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 12,8 mm |
| d - Średnica wału | 69,85 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 102 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 150 mm |
| G - Ustaw rozmiar śruby | 7/16-20UNF |
| m - Odległość do śruby ustalającej | 12 mm |
| r - Pierścień wewnętrzny promienia | 2.5 |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,2 mm |
| f0 - Współczynnik | 13.2 |
| SW - Rozmiar klucza | 5,556 mm |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 104,26 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 68 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 4,4 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,076 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,924 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,1 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,05 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,385 Hz |